Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 11001 METR - Anschlussnippel METR
Stückliste
SO 11001-10-M16x1 118.0901.284
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
MZK
Gewinde M
BAR
Druck (PN)
100 bar
SW
mm
L
15.0 mm
BK
b
mm
TK
t
mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SERTO
    SO 10001 - Klemmring
    EXMAR
    XGEV-..LM-WD - Gerade Einschraubstutzen, Abdichtung durch Profildichtring Form E nach ISO 1179-2, ISO 8434-1-SDS-E
    SERTO
    SO 50001 - Klemmring
    Parker Pneumatic Division
    L606 - Lubricators
    SERTO
    SO 50020 - Anschlussmutter
    SERTO
    SO 11021 RED - Gerade Verschraubung reduziert
    SERTO
    SO 10020 - Anschlussmutter
    Jacob
    MxxPGxx/OMR - Reduktion metrisch - PG mit O-Ring
    Jacob
    MxxMxx - Reduktion metrisch
    LAPP
    SKINDICHT® MR-M - Reduzierung Messing
    Misumi
    C-MSBUL - C-VALUE One-Touch Couplings - Bulkhead Unions
    SERTO
    SO 10003 - Stützhülse zur Rohrverstärkung
    SERTO
    SO 52021 RED - Winkelverschraubung reduziert
    SERTO
    SO 50001 RED - Klemmring reduziert
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen