Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 21524 OR - Panel mount male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM), max. panel thickness 6 mm
Bill of material
SO 21524-6-3/8 OR 128.1571.120
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
G
Gewinde G
3/8
BAR
Druck (PN)
10
M
Gewinde M
SW1
mm
SW2
22 mm
L
mm
D
23.5 mm
B
16.5 mm
IK
i
10.0 mm
ORING
O-Ring
mm
ZK1
z1
17.0 mm
ZK2
z2
5.0 mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
M1
Schottgewinde
16 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)