Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 22421 NPT - Coude mâle NPT
Nomenclature
SO 22421-8-1/8 NPT 128.2402.160
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
RNPT
Filetage NPT
BAR
Pression (PN)
10 bar
M
Filetage M
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
L1
mm
L2
mm
ZK1
z1
mm
ZK2
z2
mm
EK
e
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Matériau
PVDF
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    SERTO
    SO 23021 - Té égal
    SERTO
    SO 22421 - Coude mâle
    SERTO
    SO 21124 OR - Union mâle avec joint torique (FKM)
    SERTO
    SO 21121 NPT - Union mâle NPT
    SERTO
    SO 21121 - Union mâle
    SERTO
    SO 22021 - Coude
    SERTO
    SO 21124 - Union mâle avec arête d'étanchéité
    SERTO
    SO 21600 - Adaptateur orientable mâle
    SERTO
    SO 21821 - Raccord de réduction orientable
    SERTO
    SO 21021 - Union double
    SERTO
    SO 22621 - Coude orientable
    SERTO
    SO 21221 - Union femelle
    SERTO
    SO 22221 - Coude avec adaptateur femelle
    SERTO
    SO 23721 - Té mâle au centre
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés