Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 23621 - Einstellbare T-Verschraubung
Stückliste
SO 23621-8-A8-8 128.3600.080
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
AD
Ad
mm
DK3
d3
mm
BAR
Druck (PN)
10 bar
M
Gewinde M
SW1
mm
SW2
mm
L1
mm
L2
mm
BK
b
mm
ZK
z
mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PVDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SERTO
    SO 21600 - Einstellnippel
    SERTO
    SO 22621 - Einstellbare Winkelverschraubung
    SERTO
    SO 23021 - T-Verschraubung
    SERTO
    SO 21221 - Gerade Aufschraubverschraubung
    SERTO
    SO 22421 - Winkel-Einschraubverschraubung
    SERTO
    SO 21300 RED - Verbindungsnippel reduziert
    SERTO
    SO 23221 - T-Verschraubung mit Übergangsmuffe
    SERTO
    SO 21821 - Reduktions-Einstellverschraubung
    SERTO
    SO 20041 - Übergangsnippel G-R
    SERTO
    SO 21521 - Gerade Schottverschraubung, Durchführungslänge max. 6 mm
    SERTO
    SO 23021 RED - T-Verschraubung reduziert
    SERTO
    SO 50040 - Übergangsnippel
    SERTO
    SO 22221 - Winkelverschraubung mit Übergangsmuffe
    SERTO
    SO NV 22A21 - Regulierventil
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen