Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 31021 - Straight union
Bill of material
SO 31021-10 168.1000.100
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
BAR
Working pressure (PN)
10 bar
M
Thread M
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
ZK
z
mm
EK
e
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    SERTO
    SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
    SERTO
    SO 30002 - Plug
    SERTO
    SO 33021 - Tee union
    SERTO
    SO 32021 - Elbow union
    SERTO
    SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
    SERTO
    SO 32421 - Male adaptor elbow union
    StS Coupling GmbH
    WKE-D/GJ - Torsionally Flexible Coupling - cast iron version
    SERTO
    SO 31300 RED - Tube stub reduced
    SERTO
    SO 31121 - Male adaptor union
    SERTO
    SO 33721 - Male adaptor tee union
    SERTO
    SO 31521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
    SERTO
    SO 31124 - Male adapter union with edge seal
    SERTO
    SO 31821 - Adjustable reduction union
    SERTO
    SO 32621 - Adjustable elbow union
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD