SO 31124-8-3/8 OR 168.1171.180
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31124_or.prj},{NB=SO 31124-8-3/8 OR 168.1171.180},{TYPE=SO 31124-8-3/8 OR},{MATNR=168.1171.180},{DK=8.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=17},{L=39.5},{D1=23.5},{D2=24.0},{IK=10.0},{TK=3.5},{ORING=15.6x1.78},{ZK=16.5},{EK=4.8},{KG=0.758},{WERKSTOFF=PA 6.6},{DOWNLOAD=PICT},{NDM=12.0},{P=1.000},{OR1=1.78}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
Bill of material
SO 31124-8-3/8 OR 168.1171.180
TYPE
Type
SO 31124-8-3/8 OR
SO 31124-8-3/8 OR
MATNR
Mat.-Nr.
168.1171.180
168.1171.180
DK
D
8.00
8.00
mm
G
Thread G
G3/8
G3/8
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M12 x 1
M12 x 1
SW1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
L
39.5
39.5
mm
D1
23.5
23.5
mm
D2
24.0
24.0
mm
IK
i
10.0
10.0
mm
TK
t
3.5
3.5
mm
ORING
O-Ring
15.6x1.78
15.6x1.78
ZK
z
16.5
16.5
mm
EK
e
4.8
4.8
mm
KG
Weight kg/100
0.758
0.758
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
DOWNLOAD
Download
PICT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 31221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 31821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 31121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 31121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 33021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 31124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 31624 OR - Adjustable male adaptor with O-Ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 33721 - Male adaptor tee union
SERTO
11.03.2024
SO 32721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
11.03.2024
SO 32621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 32821 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청