Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 31300 - Pièce folle
Nomenclature
SO 31300-8-A8 166.1300.080
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
AD
Ad
mm
BAR
Pression (PN)
10 bar
L
mm
D
mm
EK
e
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    SERTO
    SO 31521 - Union double traversée de cloison, pour cloison max. 6 mm
    SERTO
    SO 32621 - Coude orientable
    SERTO
    SO 40040 - Adaptateur femelle - mâle
    SERTO
    SO 33021 - Té égal
    SERTO
    SO 31124 OR - Union mâle avec joint torique (NBR)
    FG INOX
    I.2TRSM - Tubes pour raccords à sertir minces roulés soudés inox 304
    SERTO
    SO 33621 - Té orientable au centre
    SERTO
    SOL 51304 - Pièce folle démontable radialement
    SERTO
    SOL 51300 - Pièce folle
    SERTO
    SO 31021 - Union double
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés