Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 31521 - Gerade Schottverschraubung, Durchführungslänge max. 6 mm
Stückliste
SO 31521-10 168.1500.100
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
BAR
Druck (PN)
10 bar
M
Gewinde M
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
L1
mm
L2
mm
B
mm
ZK1
z1
mm
ZK2
z2
mm
EK
e
mm
KG
Gewicht kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen