Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 32821 - Single banjo
Bill of material
SO 32821-8-1/8 168.2841.160
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
G
Thread G
BAR
Working pressure (PN)
10 bar
M
Thread M
SW1
mm
SW2
mm
SW3
mm
L
mm
D
mm
H
mm
IK
i
mm
ZK1
z1
mm
ZK2
z2
mm
EK
e
mm
KG
Weight kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SERTO
    SO 31121 - Male adaptor union
    SERTO
    SO 52824 - Single banjo
    SERTO
    SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
    SERTO
    SO 50001 FIX - Compression ferrule with integrated stiffener sleeve
    SERTO
    SO 50001 - Compression ferrule
    SERTO
    SO 50020 - Union nut
    SERTO
    SOL 50021 - Nut connection
    SERTO
    SO 31021 - Straight union
    Parker
    SWVE-M EO - Banjo elbow
    SERTO
    SO 31624 OR - Adjustable male adaptor with O-Ring seal (NBR)
    SERTO
    SO 12824 - Single banjo
    Parker
    SWVE-R EO - Banjo elbow
    SERTO
    SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
    SERTO
    SO 32921 - Double banjo
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей