Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 33021 - Té égal
Nomenclature
SO 33021-10 168.3000.100
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
d
mm
BAR
Pression (PN)
10 bar
M
Filetage M
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
ZK
z
mm
EK
e
mm
KG
Poids kg/100
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    SERTO
    SO 32021 - Coude
    SERTO
    SO 31300 - Pièce folle
    SERTO
    SO 31521 - Union double traversée de cloison, pour cloison max. 6 mm
    SERTO
    SO 30002 - Bouchon d'arrêt
    SERTO
    SO 31021 - Union double
    SERTO
    SO 31121 NPT - Union mâle NPT
    SERTO
    SO 32421 - Coude mâle
    SERTO
    SO 31600 - Adaptateur orientable mâle
    SERTO
    SO 32421 NPT - Coude mâle NPT
    SERTO
    SO 31121 - Union mâle
    SERTO
    SO 31124 OR - Union mâle avec joint torique (NBR)
    SERTO
    SO 32621 - Coude orientable
    SERTO
    SO 31221 - Union femelle
    SERTO
    SO 31821 - Raccord de réduction orientable
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés