SO 37621-6-1/4 168.7600.110
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_37621.prj},{NB=SO 37621-6-1/4 168.7600.110},{TYPE=SO 37621-6-1/4},{MATNR=168.7600.110},{DK=6.0},{G=G1/4},{GX=13.157},{BAR=10},{M=M10 x 1},{SW1=12},{SW2=19},{SW3=19},{L=27.5},{D=20.0},{H=32.0},{IK=9.0},{ZK1=16.5},{ZK2=12.5},{EK=2.8},{KV=6.0},{KG=4.400},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=10.0},{P=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 37621 - Single banjo with throttle valve
Bill of material
SO 37621-6-1/4 168.7600.110
TYPE
Type
SO 37621-6-1/4
SO 37621-6-1/4
MATNR
Mat.-Nr.
168.7600.110
168.7600.110
DK
d
6.0
6.0
mm
G
Thread G
G1/4
G1/4
BAR
Working pressure (PN)
10
bar
M
Thread M
M10 x 1
M10 x 1
SW1
12
12
mm
SW2
19
19
mm
SW3
19
19
mm
L
27.5
27.5
mm
D
20.0
20.0
mm
H
32.0
32.0
mm
IK
i
9.0
9.0
mm
ZK1
z1
16.5
16.5
mm
ZK2
z2
12.5
12.5
mm
EK
e
2.8
2.8
mm
KV
kv
6.0
6.0
l/min
KG
Weight kg/100
4.400
4.400
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Banjo coupling, restrictor-free version with W - Whitworth tube thread, cyl...
VOSS
11.04.2023
RSN - Single-acting throttle flow control valve for in-line mounting
Duplomatic
03.06.2024
WH-R-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
31.05.2022
SO 31124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 47624 - Single banjo with throttle valve
SERTO
11.03.2024
SO 12824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 42824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
SO 42824 METR - Single banjo METR
SERTO
30.04.2024
SO 52824 METR - Single banjo METR
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청