Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q50 N..PS - Nipple coded with SERTO connection no shut-off
Bill of material
Q50 N04PS-6 R 298.4110.060
TYPE
Type
MATNR
Mat.-Nr.
DK
6.00 mm
BAR
Working pressure (PN)
200 bar
M
Thread M
M10x1
SW
12 mm
L
44.5 mm
ZK
16.0 mm
EK
3.5 mm
KG
Weight kg/100
2.400 kg
FARBE
Color
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD