Q51 C04VS-6 C58.2151.060
SERTO
Quick-disconnect couplings
Quick coupling inox series 51
Powered by
CAD모델 선택
{serto/14_schnellkupplungen/02_serie51/q51_c_vs.prj},{NB=Q51 C04VS-6 C58.2151.060},{TYPE=Q51 C04VS-6},{MATNR=C58.2151.060},{DK=6.00},{BAR=200},{DN=04},{M=10x1.0},{NDM=10},{PI=1.0},{SW1=12},{SW2=11},{L=37.5},{D=14.0},{ZK=29.5},{EK=3.0},{KG=2.360},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{X1=15.5},{X2=5.5},{Y2=9.8},{Z2=4.2},{X3=11.7},{YR3=6.5},{Z3=0.0},{Y4=5.2},{Z4=8.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
Q51 C..VS - Coupler with SERTO connection shut-off
Bill of material
Q51 C04VS-6 C58.2151.060
TYPE
Type
Q51 C04VS-6
Q51 C04VS-6
MATNR
Mat.-Nr.
C58.2151.060
C58.2151.060
DK
d
6.00
6.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
200
200
bar
DN
04
04
M
Thread M
10x1.0
10x1.0
SW1
12
12
mm
SW2
11
11
mm
L
37.5
37.5
mm
D
14.0
14.0
mm
ZK
z
29.5
29.5
mm
EK
e
3.0
3.0
mm
KG
Weight kg/100
2.360
2.360
kg
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청