RK 51900-18 VMQ YEA.510.0712
SERTO
Adaptors
Adaptors stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/04_adapter_inox/rk_51900.prj},{NB=RK 51900-18 VMQ YEA.510.0712},{TYPE=RK 51900-18 VMQ},{MATNR=YEA.510.0712},{DK=18.00},{BAR=20},{SW=5},{L1=62.0},{L2=26.0},{L3=10.0},{D=25.0},{NMK=8},{RK=26.0},{KG=11.000},{X1=21.0},{X2=18.0},{X3=19.5},{WERKSTOFF=1.4305/1.4301 (Edelstahl)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
RK 51900 - Tube compensator
Bill of material
RK 51900-18 VMQ YEA.510.0712
TYPE
Type
RK 51900-18 VMQ
RK 51900-18 VMQ
MATNR
Mat.-Nr.
YEA.510.0712
YEA.510.0712
DK
18.00
18.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
20
20
bar
SW
5
5
mm
L1
62.0
62.0
mm
L2
L2 (min. insertion depth)
26.0
26.0
mm
L3
L3 (max. tube distance
10.0
10.0
mm
D
25.0
25.0
mm
NMK
Nm (tightening torque)
8
8
mm
RK
r
26.0
26.0
mm
KG
Weight kg/100
11.000
11.000
kg
X1
Ø Absatz
21.0
21.0
mm
X2
Breite Absatz
18.0
18.0
mm
X3
19.5
19.5
mm
WERKSTOFF
Material
1.4305/1.4301 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청