Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
HP 500 - Dichtstopfen HP
Stückliste
SFC KOENIG HP 500-040/M5
IDNR
Identnummer
TYPE
HP 500-040/M5
M1
DIN 1.0403
M2
DIN 1.0616
FORM
D1
4.000 mm
L1
10.000 mm
D2
4.000 mm
D3
3.300 mm
L3
10.100 mm
L4
0.400 mm
L5
8.700 mm
L6
3.700 mm
L7
1.500 mm
D4
3.000 mm
D5
M5x0.5
D6
M5x0.5 6h
X
6.100 mm
G
GEWICHT
0.814 g