SFC KOENIG HP 500-040/M5
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
HP-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/hp/hp_500.prj},{NB=SFC KOENIG HP 500-040/M5 (0)},{IDNR=},{TYPE=HP 500-040/M5},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=4.000},{L1=10.000},{D2=4.000},{D3=3.300},{L3=10.100},{L4=0.400},{L5=8.700},{L6=3.700},{L7=1.500},{D4=3.000},{D5=M5x0.5},{D6=M5x0.5 6h},{X=6.100},{G=0.814}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
HP 500 - Sealing Plug HP
Bill of material
SFC KOENIG HP 500-040/M5
IDNR
Identnumber
TYPE
HP 500-040/M5
M1
DIN 1.0403
M2
DIN 1.0616
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
4.000
mm
L1
10.000
mm
D2
4.000
mm
D3
3.300
mm
L3
10.100
mm
L4
0.400
mm
L5
8.700
mm
L6
3.700
mm
L7
1.500
mm
D4
3.000
mm
D5
M5x0.5
D6
M5x0.5 6h
X
6.100
mm
G
WEIGHT
0.814
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청