Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
HP 500 - Sealing Plug HP
明细表
SFC KOENIG HP 500-040/M5
IDNR
Identnumber
TYPE
HP 500-040/M5
M1
DIN 1.0403
M2
DIN 1.0616
FORM
D1
4.000 mm
L1
10.000 mm
D2
4.000 mm
D3
3.300 mm
L3
10.100 mm
L4
0.400 mm
L5
8.700 mm
L6
3.700 mm
L7
1.500 mm
D4
3.000 mm
D5
M5x0.5
D6
M5x0.5 6h
X
6.100 mm
G
重量
0.814 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型