Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
Series BF660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Forward Flow
Bill of material
SFC KOENIG BF660080024014
TYPE
CNSORDERNO
Order Number
CP
bar
FORM
M1
Material sleeve
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
Material pin
DIN 1.4542 (AISI 630)
M3
Material spring
M4
Material cage
1.4310 (AISI 301)
M5
Material ball
DIN 1.3541 (AISI 420C)
D1
-0.00/-0.05
8.0 mm
D2
+0.10/-0.00
8.00 mm
D3
±0.2
7.0 mm
D4
Max.
3.80 mm
L1
±0.1
10.0 mm
L2
+0.4/-0.2
3.80 mm
L3
+0.4/-0.2
13.8 mm
L4
Max.
3.20 mm
L5
Min.
10.00 mm
O
2.4 mm
X
±0.15
0.15 mm
PU
Packaging Unit
GEWICHT
2.86 kg/1000
VER2
9 mm
PRA
3 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)