Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
BF + BR Setzwerkzeug - Series Rückschlagventil
Stückliste
SFC KOENIG BF-R 080
IDNR
Ident number
TYPE
Artikelnummer
CNSORDERNO
Material-NR.
mm
M
Werkstoff
Werkzeugstahl, wärmebehandelt, Härte ca. HRC 50
BF
BF Ø
mm
D3
d3 h9
10 mm
L1
l<sub>1</sub>
100 mm
D2
d2 ±0.1
mm
L2
l2 ±0.1
mm
X
x ±0.15
0.15 mm
S
s
mm
G
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft