Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
BF + BR Setting Tool - Series Check Valve
Bill of material
SFC KOENIG BF-R 080
IDNR
Ident number
TYPE
Part Number
CNSORDERNO
Material-NR.
mm
M
Material
Tool steel, Heat treated, Hardness approx. HRC 50
BF
BF Ø
mm
D3
d3 h9
10 mm
L1
l<sub>1</sub>
100 mm
D2
d2 ±0.1
mm
L2
l2 ±0.1
mm
X
x ±0.15
0.15 mm
S
s
mm
G
Gewicht
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    SEKISUI
    CHECK VALVE LIFT TYPE - JIS
    SEKISUI
    CHECK VALVE SWING TYPE-DIN
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。