Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
明细表
SFC KOENIG BR055U025
TYPE
CNSORDERNO
订单号
CP
bar
FORM
结构
M1
套筒材质
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
销材质
1.4021 (AISI 420)
M3
弹簧材料
M4
套筒材质
1.4310 (AISI 301)
M5
钢球材质
1.3541 (AISI 420C)
D1
-0.00/-0.05
5.5 mm
D2
+0.10/-0.00
5.50 mm
D3
±0.2
4.0 mm
L1
±0.1
7.0 mm
L2
+0.3/-0.1
2.00 mm
L3
+0.4/-0.2
9.0 mm
L5
Min.
7.00 mm
O
1.7 mm
X
±0.15
0.15 mm
PU
包装单元
GEWICHT
0.83 kg/1000
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型