SFC KOENIG RE-060-XXX
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/expansion_type_metric_asmtab.prj},{NB=SFC KOENIG RE-060-XXX (040,0200)},{TYPE=RE-060-XXX},{D1=6.0},{L1=6.50},{L2=9.9},{D2=6.00},{L3=6.4},{L4=6.20},{D3=5.3},{D4=4.78},{D5=2.82},{S=3.4},{X=0.0},{PU1=100},{PU2=1000},{XX=2.50},{ASSIMINHS=0.400},{ASSIMAXHS=2.500},{ASSIPRODUCT=2},{ASSIUNIT=1},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4542 (AISI 630)},{O=0.40},{FORM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
RE-XXX-XXX - Stainless steel restrictor, metric series
Bill of material
SFC KOENIG RE-060-XXX
TYPE
RE-060-XXX
RE-060-XXX
M1
Sleeve Material
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
Pin Material
DIN 1.4542 (AISI 630)
D1
6.0
6.0
mm
L1
l1 +/-.15
6.50
6.50
mm
L2
Ref.
9.9
9.9
mm
O
Standard Orifice Size.O +/-.025
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
mm
D2
d2 +.10/-0
6.00
6.00
mm
L3
l3 min.
6.4
6.4
mm
L4
l4 +/-.15
6.20
6.20
mm
FORM
Form
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D3
d3 max.
5.3
5.3
mm
D4
d4 +0/-.05
4.78
4.78
mm
D5
d5
2.82
2.82
mm
S
Setzweg
3.4
3.4
mm
X
x ±0.3
0.0
mm
PU1
Packaging Unit
100
100
PU2
Packaging Unit
1000
1000
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181591011
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series BR660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Reverse Flow
SFC KOENIG
20.12.2018
RP-XXX-XXX Inch - Pipe Threaded Restrictor, NPTF Series
SFC KOENIG
20.12.2018
Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
SWS/SWI Series Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Crown Roller - MadeWell Crown Roller
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Series A - Pneumatic Cylinders - Steel
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
MB 600 - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
03.02.2020
Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
SFC KOENIG
20.12.2018
B101, B122, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108 - Clevis Bracket
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
Series ISO - Metric Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
C101_C102_C103_C104_C105_C106_C107_C108_C109_C110 - Rod Clevis
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P110 - Pivot Pin
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
Cable&Antenna cable
Balluff
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청