Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
RE-XXX-XXX - Stainless steel restrictor, metric series
Bill of material
SFC KOENIG RE-060-XXX
TYPE
M1
Sleeve Material
DIN 1.4305 (AISI 303)
M2
Pin Material
DIN 1.4542 (AISI 630)
D1
mm
L1
l1 +/-.15
mm
L2
Ref.
mm
O
Standard Orifice Size.O +/-.025
mm
D2
d2 +.10/-0
mm
L3
l3 min.
mm
L4
l4 +/-.15
mm
FORM
Form
D3
d3 max.
mm
D4
d4 +0/-.05
mm
D5
d5
mm
S
Setzweg
mm
X
x ±0.3
0.0 mm
PU1
Packaging Unit
PU2
Packaging Unit
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181591011
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей