카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS FB-FK-T30-7,5X122 Installation fastener
SFS
Building Components
Installation of windows/doors
Installation fastener
Panhead
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_bc/montage_von_fenster_turen/universalmontageschraube/flachlinsenkopf/fb_fk.prj},{NB=SFS FB-FK-T30-7,5X122},{CNSORDERNO=FB-FK-T30-7,5X122},{MATNR=1115797},{TYP=FB-FK},{KOPF=Flachlinsenkopf},{TEXT1=Montageschraube},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=122},{D1=13.5},{D2=7.5},{GW=28.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
FB-FK - Installation fastener
Bill of material
SFS FB-FK-T30-7,5X122 Installation fastener
CNSORDERNO
Description
FB-FK-T30-7,5X122
FB-FK-T30-7,5X122
TYP
Type
FB-FK
KOPF
Head shape
Panhead
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Installation fastener
MAT
Material
Carbon steel
L
Length
122
122
mm
D1
Head diameter
13.5
mm
D2
Diameter
7.5
mm
GW
Mass
28.1
28.1
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청