카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SW3-D11
Bill of material
SFS SW3-S-D11/R-4,8X38 Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SW3-S-D11/R-4,8X38
TYP
Typ
SW3
KOPF
Kopfgeometrie
D11
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
11 mm
L
Länge
38 mm
D2
Durchmesser
4.8
GW
Gewicht
4.9 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드