카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30 Selbstbohrbefestiger für die Fixierung der Agraffe gegen horizontales Verschieben Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Second level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/second_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sda5.prj},{NB=SFS SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30},{CNSORDERNO=SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30},{MATNR=A2},{TYP=SDA5},{KOPF=Hex head},{TEXT1=Self drilling fastener to fix the hanger against horizontal movement},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{L=30},{LEF=30},{SW=8},{D1=13},{D2=5.5},{VD=5mm},{GW=4.96},{D3=4.300},{D4=4.300},{P=1.810},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDA5 - Rostfreier Befestiger
Bill of material
SFS SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30 Selbstbohrbefestiger für die Fixierung der Agraffe gegen horizontales Verschieben Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30
SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30
TYP
Typ
SDA5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Fixierung der Agraffe gegen horizontales Verschieben
Selbstbohrbefestiger für die Fixierung der Agraffe gegen horizontales Verschieben
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
A2
L
Länge
30
30
mm
LEF
Gewindelänge lef
30
30
mm
SW
8
mm
D1
Kopfdurchmesser
13
mm
D2
Durchmesser
5.5
mm
VD
Bohrleistung
5mm
GW
Mass
4.96
4.96
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청