카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SX3/9-S16-6X29 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Rainscreen
Application Index
Second level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/second_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx3.prj},{NB=SFS SX3/9-S16-6X29},{CNSORDERNO=SX3/9-S16-6X29},{LX=6.000},{LX1=6.850},{MATNR=1141978},{TYP=SX3},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=9mm},{VD=3mm},{MAT=A2},{L=29},{D1=10.5},{D2=6.0},{D3=3.85},{D4=3.8},{D6=16.0},{D7=7.6},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=6.651},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX3 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX3/9-S16-6X29 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SX3/9-S16-6X29
TYP
Typ
SX3
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
9mm
VD
Bohrleistung
3mm
MAT
Material
A2
L
Länge
29
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.5
mm
D2
Durchmesser
6.0
mm
SW
8
mm
GW
Mass
6.651
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청