카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SX5/8-S16-5,5X31 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Rainscreen
Application Index
Second level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/second_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx5.prj},{NB=SFS SX5/8-S16-5,5X31},{CNSORDERNO=SX5/8-S16-5,5X31},{MATNR=1122767},{TYP=SX5},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=8mm},{VD=5mm},{MAT=A2},{L=31},{D1=10.50},{D2=5.5},{D3=4.55},{D4=4.0},{D6=16.0},{D7=7.6},{DW=16.0},{SW=8.0},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=7.738},{VERS=1.000},{PRA=1.000},{X=1},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX5/8-S16-5,5X31 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SX5/8-S16-5,5X31
SX5/8-S16-5,5X31
TYP
Typ
SX5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
S16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
8mm
8mm
VD
Bohrleistung
5mm
5mm
MAT
Material
A2
L
Länge
31
31
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.50
10.50
mm
D2
Durchmesser
5.5
mm
DW
16.0
16.0
mm
SW
8.0
8.0
mm
GW
Mass
7.738
7.738
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청