Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
ASO-L - Blind Rivets
Bill of material
SFS ASO-D14-50140-L Niete mit langem Abrissdorn für die Befestigung eines Wandhalters mit vorgebohrter vertikaler Schiene Hülse: Aluminium AlMg5
CNSORDERNO
Beschreibung
ASO-D14-50140-L
TYP
Typ
ASO-L
KOPF
Kopfgeometrie
D14
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Niete mit langem Abrissdorn für die Befestigung eines Wandhalters mit vorgebohrter vertikaler Schiene
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Aluminium AlMg5
MAT
Material
Aluminium
D
Durchmesser
14 mm
L
14 mm
D2
5 mm
KL
mm
Введите значение для KL
mm
cm
inch
ft
KLMIN
3.5 mm
KLMAX
7 mm
GW
Gewicht
3.54 g