카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TD-A4-D12/R-6X9,5 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Blind fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/blind_fastener/td_a4.prj},{NB=SFS TD-A4-D12/R-6X9,5},{CNSORDERNO=TD-A4-D12/R-6X9,5},{MATNR=1585585},{TYP=TD-A4},{KOPF=D12},{TEXT1=Concealed fastener to fix a hanger to a HPL panel},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{MAT=A4},{D=12},{L=9.5},{LEF=9.5},{GW=3.44},{D3=4.260},{P=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TD-A4
Bill of material
SFS TD-A4-D12/R-6X9,5 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TD-A4-D12/R-6X9,5
TD-A4-D12/R-6X9,5
TYP
Typ
TD-A4
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
12
mm
L
Länge
9.5
9.5
mm
GW
Gewicht
3.44
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청