카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TW-S-D12-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Stainless steel fasteners for timber battens
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/edelstahl_holzbefestiger/tw_s.prj},{NB=SFS TW-S-D12-4,8X38},{CNSORDERNO=TW-S-D12-4,8X38},{MATNR=993093},{TYP=TW-S},{KOPF=D12},{DS=No},{TEXT1=Fastener to fix cladding panel to timber batten},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=wood application},{VD=-},{MAT=A2},{L=38},{D1=12.0},{D2=4.8},{DW=0},{D3=3.3},{D4=4.25},{H=2.9},{GW=4.98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten
Bill of material
SFS TW-S-D12-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
CNSORDERNO
Beschreibung
TW-S-D12-4,8X38
TW-S-D12-4,8X38
TYP
Typ
TW-S
KOPF
Kopfgeometrie
D12
D12
DS
Dichtscheibe Variante
No
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
KL
Klemmbereich
wood application
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
38
38
mm
D1
Kopfdurchmesser
12.0
12.0
mm
D2
Durchmesser
4.8
mm
DW
Dichtscheibe Durchmesser
0
0
GW
Gewicht
4.98
4.98
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청