카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sla3.prj},{NB=SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19},{CNSORDERNO=SLA3/6-S-D12-4,8X19},{MATNR=1484045},{TYP=SLA3},{KOPF=D12},{TEXT1=Self drilling fastener to fix aluminium composte panels to aluminium framework},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{D=12},{L=19},{D2=4.8},{LEF=9},{KL=6mm},{VD=3mm},{GW=3.500},{D3=3.500},{P=1.590}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA3
Bill of material
SFS SLA3/6-S-D12-4,8X19 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SLA3/6-S-D12-4,8X19
SLA3/6-S-D12-4,8X19
TYP
Typ
SLA3
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
A2
D
Durchmesser
12
mm
L
Länge
19
19
mm
D2
Durchmesser
4.8
KL
Klemmbereich
6mm
6mm
VD
Bohrleistung
3mm
GW
Gewicht
3.500
3.500
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청