카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SLA5/5-7-D11-S-6X20 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Stainless steel self drilling fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sla5.prj},{NB=SFS SLA5/5-7-D11-S-6X20(5-7 mm)},{CNSORDERNO=SLA5/5-7-D11-S-6X20},{MATNR=1473414},{TYP=SLA5},{KOPF=D11},{TEXT1=self drilling fastener to fix aluminium composte panels to aluminium framework},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=Blades under the head to cut the protection film},{MAT=A2},{D=11},{L=20},{D2=6},{LEF=8.8},{KL=5-7 mm},{VD=5mm},{GW=3.38},{D3=3.880},{P=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SLA5
Bill of material
SFS SLA5/5-7-D11-S-6X20 Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SLA5/5-7-D11-S-6X20
TYP
Typ
SLA5
KOPF
Kopfgeometrie
D11
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Befestigung von Sandwichelementen aus Aluminium auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Klinge unter dem Kopf um die Schutzfolie zu durchschneiden
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
11
mm
L
Länge
20
mm
D2
Durchmesser
6
KL
Klemmbereich
5-7 mm
mm
VD
Bohrleistung
5mm
GW
Gewicht
3.38
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청