카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TDA-S-D16-5,8X30 Befestigung von Fassadenplatten auf vorgebohrte Stahlprofiltafeln Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Stainless steel self tapping fastener
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/edelstahl_selbstschneidenbefestiger/tda_s.prj},{NB=SFS TDA-S-D16-5,8X30},{CNSORDERNO=TDA-S-D16-5,8X30},{MATNR=1572881},{TYP=TDA-S},{KOPF=D16},{TEXT1=Fastener to fix cladding panels to predrilled thin sheet},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{D=16},{L=30},{D2=5.8},{LEF=24},{GW=6.8},{D3=4.700},{P=1.330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TDA-S
Bill of material
SFS TDA-S-D16-5,8X30 Befestigung von Fassadenplatten auf vorgebohrte Stahlprofiltafeln Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
TDA-S-D16-5,8X30
TYP
Typ
TDA-S
KOPF
Kopfgeometrie
D16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestigung von Fassadenplatten auf vorgebohrte Stahlprofiltafeln
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Werkstoff
A2
D
Durchmesser
16
mm
L
Länge
30
mm
D2
Durchmesser
5.8
GW
Gewicht
6.8
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청