카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS AP14-50180-S Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Hülse: Aluminium AlMg5
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/rivets/ap_s.prj},{NB=SFS AP14-50180-S(7)},{CNSORDERNO=AP14-50180-S},{TYP=AP},{KOPF=D14},{TEXT1=Rivet to fix a cladding panel to aluminium framework},{TEXT2=Body: aluminium AlMg5 Mandrel: stainless steel 1.4541},{MAT=Aluminium},{D=14},{L=18},{D2=5},{KL=7.0},{KLMIN=7},{KLMAX=13.5},{GW=4.170}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
AP - Blind Rivets
Bill of material
SFS AP14-50180-S Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Hülse: Aluminium AlMg5
CNSORDERNO
Beschreibung
AP14-50180-S
AP14-50180-S
TYP
Typ
AP
KOPF
Kopfgeometrie
D14
D14
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Niete für die Befestigung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Aluminium AlMg5
MAT
Werkstoff
Aluminium
D
Durchmesser
14
14
mm
L
18
18
mm
D2
5
mm
KL
mm
값 입력 KL
mm
cm
inch
ft
확인
KLMIN
7
7
mm
KLMAX
13.5
13.5
mm
GW
Gewicht
4.170
4.170
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청