카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS ASO-D14-50140-L Niete mit langem Abrissdorn für die Befestigung eines Wandhalters mit vorgebohrter vertikaler Schiene Hülse: Aluminium AlMg5
SFS
Rainscreen
Product Index
ASO-L
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/aso_l/aso_l.prj},{NB=SFS ASO-D14-50140-L(3.5)},{CNSORDERNO=ASO-D14-50140-L},{TYP=ASO-L},{KOPF=D14},{TEXT1=Rivet with long mandrel to fix a bracket to predrilled vertical rail},{TEXT2=Body: aluminium AlMg5 Mandrel: stainless steel 1.4541},{MAT=Aluminium},{D=14},{L=14},{D2=5},{KL=3.5},{KLMIN=3.5},{KLMAX=7},{GW=3.54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
ASO-L - Blind Rivets
Bill of material
SFS ASO-D14-50140-L Niete mit langem Abrissdorn für die Befestigung eines Wandhalters mit vorgebohrter vertikaler Schiene Hülse: Aluminium AlMg5
CNSORDERNO
Beschreibung
ASO-D14-50140-L
TYP
Typ
ASO-L
KOPF
Kopfgeometrie
D14
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Niete mit langem Abrissdorn für die Befestigung eines Wandhalters mit vorgebohrter vertikaler Schiene
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Hülse: Aluminium AlMg5
MAT
Material
Aluminium
D
Durchmesser
14
mm
L
14
mm
D2
5
mm
KL
mm
값 입력 KL
mm
cm
inch
ft
확인
KLMIN
3.5
mm
KLMAX
7
mm
GW
Gewicht
3.54
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청