카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SD6-H15-5,5X22 Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Tragblechen auf Stahl Unterkonstruktion
SFS
Rainscreen
Product Index
SD6
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/sd6/sd6.prj},{NB=SFS SD6-H15-5,5X22},{CNSORDERNO=SD6-H15-5,5X22},{MATNR=1422763},{TYP=SD6},{KOPF=Hex head with flange},{DS=-},{TEXT1=A self drilling fastener to fix a metal deck to steel structure},{TEXT2=fastener: carbon steel, case hardened},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=-},{VD=-},{MAT=Carbon steel},{L=22},{D1=15.0},{D2=5.5},{D3=4.2},{D4=0.0},{DW=0.0},{D6=0.0},{D7=0.0},{SW=8},{H=0.0},{H2=0.0},{H3=0.0},{GW=5.300},{VERS=3.000},{PRA=3.000},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SD6 - Selbstbohrbefestiger
Bill of material
SFS SD6-H15-5,5X22 Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Tragblechen auf Stahl Unterkonstruktion
CNSORDERNO
Beschreibung
SD6-H15-5,5X22
SD6-H15-5,5X22
TYP
Typ
SD6
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf mit Flansch
Sechskantkopf mit Flansch
DS
Dichtscheibe Variante
-
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Tragblechen auf Stahl Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
-
KL
Klemmbereich
-
VD
Bohrleistung
-
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Länge
22
22
mm
D1
Kopfdurchmesser
15.0
15.0
mm
D2
Durchmesser
5.5
mm
SW
8
mm
GW
Gewicht
5.300
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청