카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SW-T-4,8X35 Selbstbohrbefestiger für Stahl auf Holz Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
SFS
Rainscreen
Product Index
SW-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/sw_t/sw_t.prj},{NB=SFS SW-T-4,8X35},{CNSORDERNO=SW-T-4,8X35},{MATNR=724417},{TYP=SW-T},{KOPF=Hex head},{TEXT1=self drilling fastener to fix steel to timber structure},{TEXT2=fastener: carbon steel, case hardened},{MAT=carbon steel},{L=35},{D2=4.8},{LEF=26},{GW=4.65},{D3=3.300},{P=2.120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SW-T
Bill of material
SFS SW-T-4,8X35 Selbstbohrbefestiger für Stahl auf Holz Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
CNSORDERNO
Beschreibung
SW-T-4,8X35
TYP
Typ
SW-T
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Stahl auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Länge
35
mm
D2
Durchmesser
4.8
GW
Gewicht
4.65
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청