Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TW-S - Befestiger für Fassadenplatten
Bill of material
SFS TW-A4-D12-4,8X38 Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
CNSORDERNO
Beschreibung
TW-A4-D12-4,8X38
TYP
Typ
TW-A4
KOPF
Kopfgeometrie
D12
DS
Dichtscheibe Variante
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Befestiger für Fassadenplatten auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
KL
Klemmbereich
wood application
MAT
Werkstoff
A4
L
Länge
38 mm
D1
Kopfdurchmesser
12.0 mm
D2
Durchmesser
4.8 mm
GW
Gewicht
4.62 g