카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
SFS
Timberwork
Anwendungsbezogen Index
Verbindungen
Holz-Holz-Verbindung im Ingenieurholzbau
Montagestoß
WS
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/anwendungsbezogen/verbindungen/holz_holz_verbindung_ingenieurholzbau/montagestoss/ws_t/ws_t_7.prj},{NB=SFS WS-T-7X133},{CNSORDERNO=WS-T-7X133},{MATNR=944023},{TYP=WS-T},{TEXT1=Stabdübel selbstbohrend},{TEXT2=-},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=133},{D1=10.7},{D2=7.0},{D3=6.2},{D4=7.3},{D5=8.8},{LH=140},{LB=12},{LEF=121},{GW=36.496}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WS-T-7 - Stabdübel selbstbohrend
Bill of material
SFS WS-T-7X133 Stabdübel selbstbohrend
CNSORDERNO
Beschreibung
WS-T-7X133
WS-T-7X133
TYP
Typ
WS-T
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Stabdübel selbstbohrend
L
Länge
133
133
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.7
mm
D2
Durchmesser
7.0
mm
LH
Holzdicke
140
140
mm
LB
Länge Bohrplättchen
12
mm
LEF
effektive Länge
121
121
mm
GW
Gewicht
36.496
36.496
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청