카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WR-T-9x350 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® DP1
SFS
Timberwork
Produktbezogen Index
WR-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/produktbezogen/wr_t/wr_t_9.prj},{NB=SFS WR-T-9x350},{CNSORDERNO=WR-T-9x350},{MATNR=1144373},{TYP=WR-T-9},{TEXT1=self-drilling fastener, full thread},{TEXT2=Durocoat® DP1},{L=350},{LEF=330},{D1=14},{D2=9},{D3=5.7},{D4=6.8},{H=6.23},{GW=88.040},{VERS=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WR-T-9 - Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde, Durocoat® DP1
Bill of material
SFS WR-T-9x350 Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde Durocoat® DP1
CNSORDERNO
Beschreibung
WR-T-9x350
WR-T-9x350
TYP
Typ
WR-T-9
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Vollgewinde
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Durocoat® DP1
L
Lenght
350
350
mm
LEF
Gewindelänge lef
330
330
mm
D1
Kopfdurchmesser
14
mm
D2
Durchmesser
9
mm
GW
Gewicht
88.040
88.040
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청