카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WT-T-8,2X220 Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde Durocoat® DP1
SFS
Timberwork
Produktbezogen Index
WT-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/produktbezogen/wt_t/wt_t.prj},{NB=SFS WT-T-8,2X220},{CNSORDERNO=WT-T-8,2X220},{MATNR=1260585},{TYP=WT-T},{TEXT1=Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde},{TEXT2=Durocoat® DP1},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=220},{D1=10},{D2=8.2},{D3=5.4},{D4=8.9},{D5=6.3},{SG=95},{SSPANN=95},{GW=53.245}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WT-T-8,2 - Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde, Durocoat® DP1
Bill of material
SFS WT-T-8,2X220 Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde Durocoat® DP1
CNSORDERNO
Beschreibung
WT-T-8,2X220
WT-T-8,2X220
TYP
Typ
WT-T
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Durocoat® DP1
L
Länge
220
220
mm
D1
Kopfdurchmesser
10
mm
D2
Durchmesser
8.2
mm
SG
Sg
95
95
mm
SSPANN
Sspann
95
95
mm
GW
Gewicht
53.245
53.245
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청