카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS WT-T-6,5X130 Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde Durocoat® E15
SFS
Timberwork
Produktbezogen Index
WT-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_tw/produktbezogen/wt_t/wt_t_6_5.prj},{NB=SFS WT-T-6,5X130},{CNSORDERNO=WT-T-6,5X130},{MATNR=1195705},{TYP=WT-T},{TEXT1=Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde},{TEXT2=Durocoat® E15},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{L=130},{D1=8.0},{D2=6.5},{D3=4.0},{D4=6.5},{D5=4.6},{SG=55},{SSPANN=55},{GW=17.230}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
WT-T-6,5 - Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde, Durocoat® E15
Bill of material
SFS WT-T-6,5X130 Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde Durocoat® E15
CNSORDERNO
Beschreibung
WT-T-6,5X130
WT-T-6,5X130
TYP
Typ
WT-T
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Holzbauschraube selbstbohrend, Doppelgewinde
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Durocoat® E15
L
Länge
130
130
mm
D1
Kopfdurchmesser
8.0
mm
D2
Durchmesser
6.5
mm
SG
Sg
55
55
mm
SSPANN
Sspann
55
55
mm
GW
Gewicht
17.230
17.230
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청