SFS FN 85 122198 Sechskantschraube DIN 933 Messing blank M8x16
SFS Group Schweiz AG
12 Buntmetall/Kunststoff
verbindungselemente_m
DIN 933
Brass
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/buntmetall_kunststoff/verbindungselemente_m/din_933/messing/din_933_ms_blk.prj},{NB=SFS FN 85 122198 Sechskantschraube DIN 933 Messing blank M8x16},{ARTNR=122198},{WERKSTOFF=Messing },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=85},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=16.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=9.200},{DW=11.600},{E=14.380},{K=5.300},{R=0.400},{S=13.000},{X=1.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 933 (ISO 4017) - FN 85 - Messing, blank - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Bill of material
SFS FN 85 122198 Sechskantschraube DIN 933 Messing blank M8x16
ARTNR
Artikelnummer
122198
122198
WERKSTOFF
Material
Messing
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - FN Nr.
85
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
B
Thread length
12.250
12.250
mm
A
Distance
3.750
3.750
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.600
0.600
mm
DA
Transition diameter
9.200
9.200
mm
DW
Diameter
11.600
11.600
mm
E
Width across corners
14.380
14.380
mm
K
Head height
5.300
5.300
mm
R
Transition radius under head
0.400
0.400
mm
S
Width across flats
13.000
13.000
mm
X
Thread rudiment
1.600
1.600
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청