SFS 155274
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Allgemeine Befestigung
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/allgemeine_befestigung/duebel_pa_4.prj},{NB=SFS 155274},{ARTNR=155274},{FN=4955},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=58484},{MKT=FI 58484 MsDü,PA4M6/10,5,100},{LTEXT1=FISCHER Messing-Dübel PA 4},{LTEXT2=},{LTEXT3=},{LTEXT4=PA 4 M 6/10,5 (58484)},{D0=8},{H0=10.5},{HEF=10.5},{L=10.5},{M=M6},{S=10.5},{VERS=2},{MX=6},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4955 - FISCHER Messing-Dübel PA 4
Bill of material
SFS 155274
ARTNR
Artikelnummer
155274
155274
FN
4955
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
58484
58484
MKT
Materialkurztext
FI 58484 MsDü,PA4M6/10,5,100
FI 58484 MsDü,PA4M6/10,5,100
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Messing-Dübel PA 4
LTEXT4
Langtext 4
PA 4 M 6/10,5 (58484)
PA 4 M 6/10,5 (58484)
D0
Bohrernenndurchmesser
8
8
mm
H0
min. Bohrlochtiefe
10.5
10.5
mm
HEF
Dübellänge=mind. Verankerungstiefe
10.5
10.5
mm
L
Dübellänge
10.5
10.5
mm
M
Gewinde
M6
M6
S
min. Bohrlochtiefe
10.5
10.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PH
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
4905 - FISCHER Gipskartondübel GKM
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4882 - fischer Express-Anker mit Aussengewinde St zn EXA
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
TNKCP_ - Tank Clamp
Misumi
09.07.2021
B Ø 1/2 - Heavy load
Special Springs
18.06.2020
MCL-SS - Cylindrical threaded sleeve- Stainless steel
HPC
17.02.2022
G08-500 - Ecrou six pans [Acier 8.8/Brut]
LYPSIS
01.08.2022
Modèle 615651 - Hexagon nut - Stainless steel A4L-100 - ISO 4032
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
PG straight fitting,fixed, male, IP 54 nickel plated brass - Multitite fitt...
Anamet Europe
04.04.2019
I.SIPHONMANO - Measuring instrumentation Temperature gauges STAINLESS STEEL...
FG INOX
16.02.2017
A13MHM - Clamp rings
Alfa Laval
08.05.2024
4996 - fischer Einschlaganker rostfrei A4 EA II
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
5024 - fischer Zykon Einschlaganker rostfrei A4 FZEA II
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청