Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1793 - SST Zuganker Stahl feuerverzinkt HTT
Bill of material
463047
ARTNR
Artikelnummer
FN
1793
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Zuganker Typ HTT
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Höhe
mm
B
Länge
62 mm
C
Breite
64 mm
D
Länge
11.4 mm
E
Länge
33 mm
T
Dicke
2.8 mm
D1
Lochdurchmesser
4.7 mm
D2
Lochdurchmesser
17.5 mm