카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1768 - SST Stützenfuss Stahl feuerverzinkt PIS/PISB
Bill of material
462997
ARTNR
Artikelnummer
FN
1768
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Länge
100 mm
B
Länge
80 mm
C
Höhe
mm
D
Breite
mm
E
Länge
mm
F
Höhe
mm
G
Durchmesser
42 mm
H
Breite
70 mm
T1
Dicke
8 mm
T2
Dicke
10 mm
D1
Durchmesser
8.5 mm
D2
Durchmesser
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드