Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1702 - SST Winkelverbinder feuerverzinkt ADR6035 60x37x60x2,5
Bill of material
462602
ARTNR
Artikelnummer
462602
FN
1702
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
ADR6035
MKT
Materialkurztext
SST ADR6035 WiVerb,60x35x60,100
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
60x35x60x2,5 (ADR6035)
A
Length
60 mm
B
Height
37 mm
C
Width
60 mm
T
Thickness
2.5 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
12 mm
B1
Hole diameter
10 mm
C1
Distance
27 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)