Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1705 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AE
Bill of material
462606
ARTNR
Artikelnummer
FN
1705
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Length
90 mm
B
Height
48 mm
C
Width
mm
T
Thickness
3 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
13 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型