카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1711 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt E20/3 170x113x95x3
Bill of material
462617
ARTNR
Artikelnummer
462617
FN
1711
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
E20/3
MKT
Materialkurztext
SST E20/3 WiVerb St fzn,170x113x95x3,25
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder Typ E
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
170x113x95x3 (E20/3)
A
Height
170 mm
B
Length
113 mm
C
Width
95 mm
T
Thickness
3 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
11 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드